Relæmodul - PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 - 2834643

Færdigmonterede relæmoduler med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, industrirelæ med integreret LED, friløbsdiode og fikserbar håndbetjeningsknap og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V DC, 2 skiftekontakter, 10 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Friløbsdiode er integreret i relæet ved DC-typer
  • Relæ med låsbar håndbetjening og status-LED
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • Mekanisk koblingsstedvisning
  • 4 skiftetyper med flerlags-guldkontakter
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2834643
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 396 (C-7-2015)
GTIN 4046356044530
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 120,570 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland JP (Japan)