Relæmodul - PR1-RSP3-LV- 24AC/2X21 - 2834575

Færdigmonterede relæmoduler med stikbar fjederkrafttilslutning, bestående af: relæsokkel, stikbart mini-effektrelæ med effektkontakter, stikbart visnings-/støjmodul og relæholdebøjle. Indgangsspænding: 24 V AC, kontakter: 2 skiftekontakter, 8 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer

Varedata

Bestillingsnøgle 2834575
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK6329 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 393 (C_7_2013)
GTIN 4046356044462
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,910 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)