Relæmodul - PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21 - 2834562

Færdigmonterede relæmoduler med stikbar fjederkrafttilslutning, bestående af: relæsokkel, relæ med effektkontakt, stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V DC, 2 skiftekontakter, 8 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2834562
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK6329 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 393 (C_7_2013)
GTIN 4046356044455
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,630 g
Toldtarifnummer 85364900