Relæmodul - PR1-RSP3-LV-230AC/21AU - 2834478

Færdigmonterede relæmoduler med stikbar fjederkrafttilslutning, bestående af: relæsokkel, relæ med flerlagskontakt, stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 230 V AC, 1 skiftekontakter, 10 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer

Varedata

Bestillingsnøgle 2834478
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 392 (C-7-2013)
GTIN 4046356044363
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,680 g
Toldtarifnummer 85364900