Relæmodul - PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU - 2834449

Præmonterede relæmoduler med stikbar fjederkrafttilslutning, bestående af: relæsokkel, relæ med flerlagskontakt, stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V DC, 1 skiftekontakt, 10 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
  • Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer

Varedata

Bestillingsnøgle 2834449
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK632G -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 392 (C_7_2013)
GTIN 4046356044332
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,310 g
Toldtarifnummer 85364900