Relæmodul - PR1-RSP3-LV-120AC/21 - 2834423

Færdigmonterede relæmoduler med stikbar fjederkrafttilslutning, bestående af: relæsokkel, stikbart mini-effektrelæ med effektkontakter, stikbart visnings-/støjmodul og relæholdebøjle. Indgangsspænding: 120 V AC, kontakter: 1 skiftekontakt, 10 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
  • Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel

Varedata

Bestillingsnøgle 2834423
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 392 (C-7-2013)
GTIN 4046356044318
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,890 g
Toldtarifnummer 85364900