Relæmodul - PR1-RSC3-LV- 24AC/21AU - 2834371

Færdigmonterede relæmoduler PR1-RSC... med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, relæ med flerlagskontakt, stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V AC, 1 skiftekontakt, 12 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
  • Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel

Varedata

Bestillingsnøgle 2834371
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK631G -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 394 (C_7_2015)
GTIN 4046356044264
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,660 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)