Relæmodul - PR1-RSC3-LV-230AC/21 - 2834355

Færdigmonterede relæmoduler PR1-RSC... med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, relæ med effektkontakt, stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 230 V AC, 1 skiftekontakt, 12 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
  • Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer
  • Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel

Varedata

Bestillingsnøgle 2834355
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle CK6319 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 394 (C_7_2015)
GTIN 4046356044240
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,510 g
Toldtarifnummer 85364900