Enkeltrelæ - REL-IR/LDM- 24DC/4X21AU - 2834203

Illustrationen viser REL-IR/LDP- 24DC/4X21 AU

Stikbare industrirelæer med effektkontakter og ekstra hårdforgyldning, 4 skiftekontakter, testtast, status-LED, friløbsdiode, mekanisk koblingsstedvisning, polaritet A1+, A2-, spolespænding: 24 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Med manuel betjening
  • DC-typer med integreret friløbsdiode
  • Mekanisk koblingsstedvisning
  • Integreret status-LED

Varedata

Bestillingsnøgle 2834203
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 386 (C-7-2015)
GTIN 4017918941734
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,500 g
Toldtarifnummer 85364190
Oprindelsesland JP (Japan)