Enkeltrelæ - REL-IR/LDP- 48DC/4X21AU - 2834106

Stikbare industrirelæer med effektkontakter og ekstra hårdforgyldning, 4 skiftekontakter, testtast, status-LED, friløbsdiode, mekanisk koblingsstedvisning, polaritet A1+, A2-, spolespænding: 48 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2834106
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6193 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 50 (IF_2007)
GTIN 4017918941673
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,900 g
Toldtarifnummer 85364190
Oprindelsesland JP (Japan)