Stikmodul - LDM3- 12- 24DC - 2833806

Stikkmodul, til montering på PR3, med friløbsdiode og gul LED, polaritet: A1-, A2+ (Japan-standard), indgangsspænding: 12 ... 24 V DC ±20 %

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Beskyttelse ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning
  • Dæmpning af induktiv spole-spærrespænding

Varedata

Bestillingsnøgle 2833806
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6346 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 392 (C_7_2015)
GTIN 4017918933999
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,600 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CN (China)