Relæstik - ST-REL3-KG120/21/SO46 - 2833026

Illustrationen viser udgaven ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Stikbar relægrænseflade mod fejl på styringssiden, med fast iloddet minirelæ, kontakter (AgNi): mellem til stor effekt, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 120 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Anvendelse af AC-udgangskort, derved AC-reststrømme
  • Modstandsdygtig over for støjstrømme
  • Applikationer med lange styreledninger
  • Stor relæudkoblingsspænding

Varedata

Bestillingsnøgle 2833026
Pakningsstørrelse 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 444 (C-5-2017)
GTIN 4017918118204
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,420 g
Toldtarifnummer 85364900