I/O-modul - ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX - 2832962

Inline, Block IO, Ethernet, RJ45-bøsning, Digitale indgange: 32, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, kapslingsklasse IP20, inklusive Inline stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Http (webserver)
  • SNMP
  • DDI
  • Bootp
  • Modbus/TCP
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2832962
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 188 (C-6-2017)
GTIN 4046356012324
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 500,000 g
Toldtarifnummer 85389091