Overspændingsbeskyttelsesstik - CT 10-9VA-230AC - 2830498

LSA-PLUS-stik (COMTRAB CT 10) med overspændings-grov-/finbeskyttelse, optisk defektmelding til 2 jordpotentialefrie signalkredse. Mærkespænding: 230 V AC. Udgave: 10 dobbeltledere

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Anvendelse med CT-TERMIBLOCK og med LSA-PLUS- resp. LSA-PROFIL-skille- og koblingsrækker
  • Multipolet, stikbar i modulkonstruktion
  • Specielt til de højere signalspændinger 120 V og 230 V
  • Beskyttelsesmoduler skal forbindes retningsorienteret
  • Til styringer med mange signalind- og udgange, som f.eks. inden for fjernkontrolteknikken eller i lysreguleringsanlæg
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2830498
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL3212 -
Katalogside Side 105 (C_6_2013)
GTIN 4017918106553
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 112,400 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)