Relæstik - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

Relæstik til høje indkoblingstrømme, kontakter (AgDcO+forkontakterende W): mellem til stor effekt, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V DC, maks. indkoblingsstrøm 10 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan monteres på de gængse EN-bæreskinner
  • Tydelig og entydig mærkning med det sædvanlige mærkningstilbehør fra PHOENIX CONTACT
  • I et modulært, skinnemonterbart EMG-hus med en bredde på 17,5mm
  • Komfortabelt, stikbart hus
  • Servicevenlig
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2829564
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6181 -
Katalogside Side 446 (C_5_2017)
GTIN 4017918078515
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,720 g
Toldtarifnummer 85364190