Relæstik - ST-REL4-KG120/ 1- 1/AU - 2829470

Illustrationen viser udgaven ST-REL 4-HW 24/1-1

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til store effekter, 2 sluttekontakter, indgangsspænding 120 V AC/DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2829470
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6124 -
Katalogside Side 89 (IF_2005)
GTIN 4017918078485
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 44,510 g
Toldtarifnummer 85364900