Relæstik - ST-REL2-KG220DC/1 - 2826512

Illustrationen viser udgaven ST-REL 2-KG 24/1

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgNi): mellemstore til store effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 220 V DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2826512
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6122 -
Katalogside Side 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077983
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,500 g
Toldtarifnummer 85364900