Relæstik - ST-REL4-KG230/21-21/AU - 2826431

Illustrationen viser udgaven ST-REL 4-KG 24/21-21/AU

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til store effekter, 2 skiftekontakter, indgangsspænding 230 V AC/DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2826431
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6124 -
Katalogside Side 89 (IF_2005)
GTIN 4017918077914
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 47,360 g
Toldtarifnummer 85364900