Relæstik - ST-REL2-KG 60/1AU - 2823748

Illustrationen viser ST-REL 2-KG 24/1AU

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgPd60): små effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 60 V AC/DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2823748
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6121 -
Katalogside Side 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077563
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,190 g
Toldtarifnummer 85364190