Relæstik - ST-REL2-KG 24/1AU - 2823722

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgPd60): små effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V AC/DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2823722
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6121 -
Katalogside Side 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077549
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,790 g
Toldtarifnummer 85364190