Relæstik - ST-REL2-KG 60/1 - 2823641

Illustrationen viser udgaven ST-REL 2-KG 24/1

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgNi): mellemstore til store effekter, 1 sluttekontakter, indgangsspænding 60 V AC/DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2823641
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6122 -
Katalogside Side 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077488
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,080 g
Toldtarifnummer 85364190