Relæstik - ST-REL4-KG120/21-21 - 2823337

Illustrationen viser udgaven ST-REL 4-KG 24/21-21

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgNi): mellemstore til store effekter, 2 skiftekontakter, indgangsspænding 120 V AC/DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2823337
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6125 -
Katalogside Side 89 (IF_2005)
GTIN 4017918077358
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 47,400 g
Toldtarifnummer 85364900