Relæstik - ST-REL3-KG 48/21 - 2821232

Illustrationen viser ST-REL3-KG 24/21

Relæstik, bestykket med minirelæ, kontakt (AgNi): mellemstore til store effekter, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 48 V AC/DC, med statusvisning, stikbar på grundklemmeblokke

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2821232
Pakningsstørrelse 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 88 (IF-2005)
GTIN 4017918077075
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,800 g
Toldtarifnummer 85364190