Inline-funktionsklemme - IB IL TEMPCON 300 RTD-2MBD-PAC - 2819820

Inline-temperaturregulator, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 6 indgange til modstandstermometer, 6 binære udgange, 1 indgang til sumstrømregistrering fra varmeelementer, kan udvides til 30 reguleringskredse, overførselsrate 2MBd

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Inline-temperaturregulatoren med flere kanaler er en frit parametrerbar slave til Inline-installationssystemet.
  • Kan udvides med flere temperaturregistreringsklemmer til op til 30 reguleringskredse.
  • Overførselshastighed 2 Mbit/s

Varedata

Bestillingsnøgle 2819820
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 286 (AX-2009)
GTIN 4046356123112
Toldtarifnummer 85389091