Inline-funktionsklemme - IB IL 24 PWR IN/PS - 2819464

Illustrationen viser variant IB IL 24 PWR IN/R

Inline-forsyningsklemme, uden tilbehør, 24 V DC, til systemspændinger UM, US, UL, UANA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen forsyner Inline-stationen med spænding, hvis der ikke findes en busklemme, f. eks. ved ILC 200 UNI. Dertil lægges en 24 V DC-spænding (U24V) an på klemmen, der stiller logikspænding (UL) og forsyningsspænding til rådighed for analog-klemmerne (UANA). Derudover tillader klemmen forsyning med 24 V DC-hovedspænding (UM) og 24 V DC-segmentspænding (US).

Varedata

Bestillingsnøgle 2819464
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918916312
Toldtarifnummer 85389091