Inline-funktionsklemme - IB IL TEMPCON RTD - 2819244

INLINE-temperaturregulator, uden tilbehør, 6 indgange til modstandstermometer, 6 udgange, 24 V DC, 3-leder-tilslutningsteknik.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • 6 analoge indgange til Pt 100 iht. DIN EN 60751
  • 6 udgange, 24 V DC, 70 mA
  • Kan konfigureres som to-punkt-regulator, tre-punkt-regulator, motorskridtkontroller eller signalgiver (tærskelniveau-kontakt)
  • Selvoptimering
  • Overvågning af glødestrøm og reguleringskreds
  • Konfiguration over engineering-tool (konfigurations-software)

Varedata

Bestillingsnøgle 2819244
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 243 (AX-2004)
GTIN 4017918890407
Toldtarifnummer 85389091