I/O-modul - IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8 - 2819147

Digitalt indgangsmodul, kapslingsklasse IP67, med mærkeskilte (hvid), 8 digitale indgange, 24 V DC, med M8-skruetilslutning, 3-leder-tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS S-Line-indgangsmodul
Ved hjælp af 8 digitale indgange indlæser Interbus S-Line-indgangsmodulet 24 V-sensorer i PNP-teknik i Interbus-Loop. Ind-/udgangsmodulet tilbyder foruden de fire digitale indgange også 4 digitale udgange til 24 V-aktuatorer i PNP-teknik. Både sensorer og aktuatorer tilsluttes over 3-polede M8-skruetilslutninger og færdigkonfektionerede sensorkabler.
Ved indgangene tilsluttes de mekaniske kontakter med 2 kontakter (f.eks. endestop) i M8-bøsningerne over +24 V-pin og IN x-pin (2-ledertilslutning). Initiatorer (f.eks. lyskontakter eller nærhedsfølere) tilsluttes derudover til stelkontakten (3-ledertilslutning). Buskablet overtager tilslutningen af spændingsforsyningen til sensorerne, så der ikke opstår yderligere fortrådningsforbrug. Sensorforsyningen er kortslutningssikker og leverer tilsammen op til 150 mA til alle sensorer med 3-ledertilslutning.
Belastningernes tilslutning til udgangene (kun ved DIO 4/4/8) sker kortslutningssikkert over kontakterne Out x og M8-udgangsbøsningernes stel. Ved alle udgangsbøsninger tilsluttes 24 V-forsyningen ved den 3. kontakt. Denne spændingsforsyning skal tilføres over en af de 4 udgangsbøsninger.

Varedata

Bestillingsnøgle 2819147
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 245 (AX-2004)
GTIN 4017918190118
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 195,900 g
Toldtarifnummer 85371098