Overspændingsbeskyttelsesstik - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008

Beskyttelsesstik PT med ovespændings-apperatebeskyttelse til strømforsyninger, optisk defektindikator, mærkespænding: 24 v og en toleder jordpotentialefri signalkreds, mærkespænding: 24 V.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2819008
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2111 -
Katalogside Side 99 (C_4_2017)
GTIN 4017918819323
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,833 g
Toldtarifnummer 85363010