Overspændingsbeskyttelsesenhed - CN-UB-280DC-BB - 2818850

Mellemstik med udskiftelig overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektor bøsning-bøsning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til udendørs installationer
  • Montageplade muliggør montering f.eks. i styreskab
  • Udskiftelig, gasfyldt afleder
  • Installeres mellem antenne og radiomodul som overspændingsbeskyttelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2818850
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL3311 -
Katalogside Side 475 (C_8_2013)
GTIN 4017918164027
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 131,450 g
Toldtarifnummer 85363010