Skilleforstærker - MCR-C-I-U- 0-DC - 2814498

Illustrationen viser udgaven MCR-C-I-I-00-DC

MCR-3-vejs-skilleforstærker, til galvanisk adskillelse af analoge signaler, indgangssignal: 0 mA ... 20 mA/(+/-)20 mA, udgangssignal: 0 V ... 10 V/(+/-)10 V.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Fast indstillede indgangs- og udgangssignaler.
  • Forarbejdning af standardsignaler
  • 3-vejsadskillelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2814498
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 408 (IF-2011)
GTIN 4017918156183
Toldtarifnummer 85437090