Passiv-skilleforstærker - MCR-4CLP-I-I-00 - 2814045

MCR-passiv-skilleforstærker, til galvanisk adskillelse af strømsignaler uden hjælpestrøm, 4-kanaler, indgangssignal: 0(4)...20 mA, udgangssignal: 0(4)...20 mA.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Variant valgfrit med 1, 2 eller 4 kanaler
  • Galvanisk adskillelse uden ekstra hjælpestrøm.
  • Strømsignaler 0/4 ... 20 mA
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2814045
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1813 -
Katalogside Side 135 (C_7_2013)
GTIN 4017918131708
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 146,800 g
Toldtarifnummer 85437090