Skilleforstærker - MINI MCR-SL-U-I-0 - 2813512

MCR-3-vejs-skilleforstærker, til galvanisk adskillelse af analoge signaler, med skruetilslutning, indgangssignal: 0 V ... 10 V, udgangssignal: 0 mA ... 20 mA.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den 6,2 mm smalle standardsignal -3-vejs-skilleforstærker MINI MCR-SL-U-I-... anvendes til galvanisk adskillelse, konvertering og filtrering af standardsignaler.
På indgangssiden registreres 0...10 V og på moduludgangen er et galvanisk adskilt 0...20-mA- hhv. 4...20-mA signal til rådighed.
Spændingsforsyningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan valgfrit ske via modulernes tilslutningsklemmer eller sammen med bæreskinnekonnektoren.

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Lavt effektforbrug
  • Billigt alternativ til konfigurerbare skilleforstærkere.
  • Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af analoge standardsignaler.
  • 3-vejsadskillelse
  • Faste signalkombinationer
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2813512
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1211 -
Katalogside Side 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356100656
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 64,600 g
Toldtarifnummer 85437090