Gennemgangsklemme - MINI MCR-SL-TB - 2811420

Gennemføringsklemme til overførsel af allerede galvanisk adskilte signaler.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-TB er en gennemføringsklemme til overførsel af allerede galvanisk adskilte signaler. Den anvendes til standarddrift og i systemkablingen sammen med MINI analog-systemadapter MINI MCR-SL-V8-FLK16-A (bestill.nr. 2811268).

Dine fordele

  • Gennemføringsklemme til 1:1-videreføring af signaler i MINI Analog-gruppe.
  • Til udfyldelse af huller ved systemkabling med V8-systemadapter, f.eks. ved mindre end otte signaler.
  • Anvendelse i forbindelse med MINI Analog-multiplexer.
  • Til direkte opbygning ved applikationer uden signalkonvertering og uden galvanisk adskillelse.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2811420
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 116 (C-7-2015)
GTIN 4046356281911
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,900 g
Toldtarifnummer 85389091