Temperaturmåleværdikonverter - MACX MCR-T-UIREL-UP - 2811378

Frit programmerbar temperaturmåleværdikonverter med analog udgang og 3 grænseværdirelæer, standardkonfiguration, modstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknik, termoelementer, galvanisk adskillelse, stort indgangsspændingsområde, skruetilslutning, SIL, PL.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Koldpunktskompensation med separat stik
  • Konfiguration over software (FDT-DTM) eller over betjenings-visningsenhed IFS-OP-UNIT.
  • Til SIL 2 iht. EN 61508
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
  • Programmering under drift og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
  • Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)
  • Indgang og udgang kan frit programmeres
  • Indgang til modstandstermometre, termofølere, modstandsgivere, potentiometre og mV-kilder.
  • Måle differencetemperaturer
  • Tre grænseværdirelæer, kan sammen bruges som sikkert grænseværdirelæ.
  • Valgfrit inverterede udgangssignalområder
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2811378
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1121 -
Katalogside Side 127 (C_5_2017)
GTIN 4046356288903
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 361,500 g
Toldtarifnummer 85437090