Spændingskonverter - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR-spændingskonverter, til vekselspændinger på 0..20 V AC op til 0..440 V AC, udgangssignal 0..10 V/0(4)..20 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Indstillelige spændingsområder
  • Bidirektionelle udgangssignaler
  • 3-vejsadskillelse
  • ZERO/SPAN-udligning ± 20 %
  • Værktøjsfri parametrering af måleværdierne
  • Teach-in-konfigurering af måleværdiområdet
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2811103
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4392 -
Katalogside Side 236 (C_7_2013)
GTIN 4017918125400
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 204,500 g
Toldtarifnummer 85437090