Skilleforstærker - MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP - 2810874

Ilustrationen viser 2810780 MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC.

MCR-3-vejs-skilleforstærker, med konfigurerbar ind-/udgang, til galvanisk adskillelse og konvertering af analoge signaler i mV-området både som unipolær og bipolær med stikbar fjederkrafttilslutning, konfigureret.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Lavt effektforbrug
  • Ideel til signalkonvertering ved Shunt-målinger
  • 3-vejsadskillelse
  • Kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch til op til 280 signalkombinationer
  • Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af mV-signaler til analoge standardsignaler.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2810874
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 94 (C-7-2015)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,400 g
Toldtarifnummer 85437090