Termoføler-måleværdiomformer - MCR-TE-J-K-U-NC - 2810573

Illustrationen viser udgaven MCR-TE-JK-U-E

Temperaturkonverter, til termofølere type J, K, kan konfigureres over DIP-switch, indgang: 0 - 400 °C, 0 - 800 °C, 0 - 1000 °C, 0 - 1200 °C, udgangssignal 0 - 10 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2810573
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918249878
Toldtarifnummer 85437090