Temperaturmåleværdikonverter - MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP - 2810395

Konfigurerbar Loop-powered temperaturmåleværdikonverter til Pt 100-temperatursensorer, kan konfigureres via dip-switch, med stikbar fjederkrafttilslutning, ikke prækonfigureret

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 2-, 3- eller 4-leder-PT100-sensorer
  • Meget kompakt loop-powered temperaturmåleværdikonverter til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af PT100-signaler til standardsignaler.
  • Kræver ingen yderligere hjælpestrøm.
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • 2-vejsadskillelse
  • Temperaturmåleområde fra -150 °C til 300 °C
  • Udgangssløjfeforsynet
  • Indgangssignaler kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2810395
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1222 -
Katalogside Side 106 (C_7_2015)
GTIN 4046356142472
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 100,700 g
Toldtarifnummer 85437090