Temperaturmåleværdikonverter - MINI MCR-SL-PT100-LP-SP - 2810382

Konfigurerbar Loop-powered temperaturkonverter til Pt 100-temperatursensorer, kan konfigureres via dip-switch, med stikbar fjederkrafttilslutning, prækonfigureret (bemærk bestillingsnøgle)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 2-, 3- eller 4-leder-PT100-sensorer
  • Meget kompakt loop-powered temperaturmåleværdikonverter til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af PT100-signaler til standardsignaler.
  • Kræver ingen yderligere hjælpestrøm.
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • Indgangssignaler kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch.
  • 2-vejsadskillelse
  • Temperaturmåleområde fra -150 °C til 300 °C
  • Udgangssløjfeforsynet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2810382
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1222 -
Katalogside Side 106 (C_7_2015)
GTIN 4046356151993
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 87,600 g
Toldtarifnummer 85437090