Modstandstermometer-måleværdikonverter - MCR-PT100-U - 2810340

Illustrationen viser udgaven MCR-PT100-I-DC.

MCR-temperaturmåleværdikonverter, til PT100, 2-, 3-, 4-lederteknik; indgang: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, udgangssignal 0...10 V.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Registrering af ledningsbrud
  • ZERO/SPAN-udligning
  • Temperaturområde kan indstilles via DIP-switch
  • Valgfrit med galvanisk adskilt forsyningsspænding.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2810340
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 138 (C-7-2013)
Toldtarifnummer 85437090