Frekvensmåleværdiomformer - MINI MCR-SL-UI-F-SP - 2810243

MCR-analog-frekvensmåleværdiomformer til konvertering af analoge standardsignaler på frekvenssignaler eller PWM-signaler med stikbar fjederkrafttilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • Meget kompakt analog-til-frekvensmåleværdiomformer til galvanisk adskillelse, forstærkning, konvertering og filtrering af standardsignaler til frekvenser eller PWM-signaler.
  • Konfigurerbart netstøjfilter
  • 3-vejsadskillelse
  • PWM-output fra 5 - 95 %
  • Indgangs- og udgangssignaler, som kan konfigureres over DIP-switch
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2810243
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 110 (C-7-2015)
GTIN 4017918996062
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,300 g
Toldtarifnummer 85437090