Skilleforstærker - MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC - 2810078

MCR-3-vejs-skilleforstærker, med konfigurerbar ind-/udgang, til galvanisk adskillelse og konvertering af analoge signaler op til 30 V med fjederkrafttilslutning, standardkonfiguration

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Lavt effektforbrug
  • Kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch til op til 12 signalkombinationer.
  • 3-vejsadskillelse
  • Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af 24 V eller
  • 30 VDC-signaler til analoge standardsignaler
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2810078
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 96 (C-7-2015)
GTIN 4046356043588
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 79,600 g
Toldtarifnummer 85437090