Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-SLKK5-S- 48AC - 2809652

Illustrationen viser udgaven TT-SLKK5-S- 5 DC

Rækkeklemme med suppressordiode som overspændingsbeskyttelse mellem klemlegeme og bæreskinne, separat PE-tilslutning, mærkespænding: 48 V AC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 69 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2809652
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 85 (TT-2007)
GTIN 4017918101336
Toldtarifnummer 85363030