Overspændingsafleder type 2 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL - 2808001

Kombination af stikbar type-2 afleder og selektiv fejlstrømsafbryder
(RCD-afbryder) til 3-fasede strømforsyningsnet (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kombination af overspændingsafleder type 2 og fejlstrømsafbryder RCD (FI)
  • Optisk, mekanisk statusvisning for alle beskyttelsesstik
  • Person- og apparatbeskyttelse i en enhed
  • Ingen udløsning af fejlstrømsafbryderen som følge af magnetiske påvirkninger fra afledningsstrømme i type 2-aflederen
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Til 5-ledersystemer, L1, L2, L3, N, PE
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2808001
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1315 -
Katalogside Side 67 (C_4_2017)
GTIN 4046356337472
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 648,790 g
Toldtarifnummer 85363010