Overspændingsbeskyttelsesstik - CT 10-18FS+F/PE-24 - 2807926

LSA-PLUS-stik (COMBITRAB CT 10) med overspændingsgrov-/finbeskyttelse til 18 signalledninger - GND og grovbeskyttelse GND - PE. Mærkespænding: 24 V DC. Udgave: 10 dobbeltledere

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Anvendelse med CT-TERMIBLOCK og med LSA-PLUS- resp. LSA-PROFIL-skille- og koblingsrækker
  • Multipolet, stikbar i modulkonstruktion
  • Anvendes i anlæg med højere signalspændinger
  • Kombinerede beskyttelseskoblinger
  • Beskyttelsesmoduler skal forbindes retningsorienteret
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2807926
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL3212 -
Katalogside Side 107 (C_6_2013)
GTIN 4017918075408
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 106,510 g
Toldtarifnummer 85363010