Tilslutningskort - IBS S5 DCB-T - 2806215

Ikke noget billede til rådighed

Tilslutningskort til Siemens SIMATIC® S5-styringer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

INTERBUS tilslutningskort til Siemens SIMATIC S5-styringer
Med tilslutningskortet IBS S5 DCB-T kan INTERBUS systemet sluttes til SIMATIC-S5-115U til 155U-, 130WB- og 150S-styringer.
Tilslutningskortene tilsluttes over SIMATIC-I/O-bussen og arbejder i styringen som systemegne I/O-kort med variabelt adresseområde.
Der er adgang til INTERBUS ind- og udgangskortenes data enten direkte over periferien (L PW, T PW, ...) eller indirekte over procesforløbet (U E, S A, ...). Dermed kan hele styringens sprog- og diagnoseomfang anvendes.
Aktiveringen af INTERBUS systemet kan ske automatisk (ved opstart af spændingen) eller styret (parametreret). I den styrede driftsform overføres konfigurationsdata som busopbygning, tildeling af ind- og udgange og diagnoseegenskaber til tilslutningskortene.

Varedata

Bestillingsnøgle 2806215
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918074746
Toldtarifnummer 85389091