Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT 2X1-VF-230AC - 2805460

Illustrationen viser PT 2X1-VF-120AC

Bæreskinnemonterbar overspændingsafleder til højere signalspændinger. Lækagestrømfri beskyttelseskobling til to jordpotentialefrie signalkredse.
Mærkespænding: 230 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj servicekomfort takket være todelt opbygning
  • Basiselementet forbliver fast bestanddel af installationen
  • Beskyttelsesenheder til brug i telekommunikations- og signalforarbejdende netværk iht. IEC 61643-21.
  • Universel stikbar signalkredsbeskyttelse
  • Stik kan trækkes impedansneutralt til test- og serviceformål
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2805460
Pakningsstørrelse 10 STK
Katalogside Side 114 (C-4-2017)
GTIN 4046356460989
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 71,780 g
Toldtarifnummer 85363010