Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 - VAL-MS 1000DC/2+V - 2805091

Overspændingsafleder til 2-polede isolerede og jordede jævnspændingssystemer 1000 V DC, til bæreskinnemontage, 3-polet grunddel (L+, L-, jord), tre stikbare temperaturovervågede varistorer, statusmeddelelse på hvert stik.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Valgfri med/uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2805091
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 63 (TT-2011)
GTIN 4046356355766
Toldtarifnummer 85363010