Overspændingsbeskyttelsesenhed - TT-2-PE-12DC - 2805017

Rækkeklemme med 3-trins overspændingsbeskyttelse til en jordpotentialefri dobbeltleder, separat PE-tilslutning, mærkespænding: 12 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøjde: 54,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2805017
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2221 -
GTIN 4046356343374
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,600 g
Toldtarifnummer 85363010