Overspændingsbeskyttelsesenhed - LIT 4X1-24 - 2804649

Overspændingsbeskyttelse i komplet 6,2 mm bredt bæreskinnemodul til fire ledere med fælles referencepotentiale.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Anvendelig i binære, analoge og egensikre strømkredse
  • Beskyttelse af op til fire signalledere på en bredde på 6,2 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2804649
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL2211 -
Katalogside Side 117 (C_4_2017)
GTIN 4046356428286
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 63,740 g
Toldtarifnummer 85363010